PR9270V-EX Sensor mit Sicherheitszulassung

Produktbeschreibung

Behördlich zugelassen und für die Integration in einem Maschinenschutzsystem konstruiert.

Empfindlichkeit (± 10 %)
3 937 mV/m/s (100 mV/in/s)
Messbereich
± 1,27 m/s (± 50 in/s)
Querempfindlichkeit
≤ 5 %
Frequenzbereich (± 3 dB)
3 bis 9 000 Hz (180 bis 540 000 cpm)
Betriebstemperatur
-54 bis 121 °C (-65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Ideal für Maschinenschutzsysteme.
  • Mit zusätzlichem Kabelschutz lieferbar.