Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX: Beschleunigungsmesser (PR9270-EX)

Produktbeschreibung

Beschleunigungsmesser 100 mV/G mit oberem Austritt C5015 Steckverbinder 0,2-15 kHz IP68 CE EX

Empfindlichkeit (± 5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Messbereich
± 50 g (± 490 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
0,20 bis 15 000 Hz (12 bis 900 000 cpm)
Querempfindlichkeit
≤ 5 %
Erregerspannung/-strom
19 bis 28 VDC/2 bis 20 mA
Gewicht
95 g (3,3 oz)
Betriebstemperatur
-54 bis 121 °C (-65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: