A6510 Prozessorkarte für den AMS 6500 Machinery Health Monitor

Produktbeschreibung

Die Signaleingangsmodule verbinden die Feldinstrumentierung mit dem Maschinenzustandsprozessor. Jedes Signaleingangsmodul kann bis zu 12 Schwingungssignaleingänge und zwei Tachometereingänge eingeben und hat zwei Relaiseingänge für die ereignisbasierte Schwingungsüberwachungssteuerung und/oder Ausgänge für die Alarm-Kundgebung. Bis zu zwei A6510 Signaleingangsmodule können mit einem Maschinenzustandsprozessor assoziiert werden. Die Prozessoren A6560 und A6560-T arbeiten entsprechend mit den Signaleingangsmodulen (A6510 und A6510-T) zusammen.

Anzahl der Tachometer-Kanäle
2 Eingänge pro A6510-Monitor
Tachometer-Frequenzeingänge
0,1 Hz bis 2 kHz (6 bis 120 000 U/min)
Tachometer-Frequenzgenauigkeit
0,10 %
Tachometertypen
Wirbelstrom-Weggeber, TTL, passiv magnetisch
Tachometer
Eingangs- und Auslöseimpulsbereich ± 0,5 V bis ± 24 V, ± 25 V CM

Merkmale

  • Alle Versionen der A6560 und A6510 sind gemäß IPC-A-610E beschichtet.

Dokumentation und Zeichnungen