AMS-P-A2600T8

AMS 2600 Machinery Health Expert

Produktbeschreibung

Der AMS 2600 Machinery Health Expert wird den Anforderungen gerecht, die zwischen portablen Zweikanal-Analysesystemen und einem fest installierten Online-Schwingungsüberwachungssystem liegen. Vor einer geplanten Stilllegung werden alle 24 Kanäle des AMS 2600 an die Maschine angeschlossen, um kontinuierliche Zeitsignale gleichzeitig aufzeichnen zu können. Unabhängig davon, ob Sie eine verdächtige Belastung, eine Drehzahl/Geschwindigkeit oder ein chargenabhängiges Problem diagnostizieren, eine neue Maschine in Betrieb nehmen oder vor der Annahme einer Maschine vom Lieferanten eine entscheidende Drehzahl/Geschwindigkeit verifizieren – die Leistungsmerkmale des AMS 2600 liefern Ihnen quantitative Antworten.

AMS 2600 − Abmessungen
10 mm x 407 mm x 515 mm (8,25 in. x 16 in. x 20,25 in.)
AMS 2600 − Gewicht
13,5 kg (29,8 lb)
Gehäuseabmessungen
350 mm x 496 mm x 623 mm (13,75 in. x 19,50 in. x 24,5 in.)
Gehäusegewicht
10,4 kg (23,0 lbs)
Betriebstemperatur
0 bis 48 °C (32 bis 118 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0-95 %

Merkmale

  • Portabler Maschinenzustands-Monitor und Analysator für die Unterstützung bei der Fehlersuche/-beseitigung bei Ihrer gesamten Maschine oder Maschinengruppe.
  • Bietet eine optionale Transientenanalyse für die Inbetriebnahme, den Auslauf und die Überwachung des Produktionszustandes von Turbo-Maschinen.
  • Kontinuierliche und gleichzeitige Überwachung und Aufzeichnung aller Kanäle für Stunden, Tage oder Wochen − unbeaufsichtigt.
  • Integration mit AMS-Anwendungen spart Zeit und vereinfacht die Integration von mehreren Technologien.
  • Die PeakVue Technologie kann für die frühzeitige Erkennung von Lagerverschleiß bei Papiermaschinen, Walzwerken, komplexen Getrieben und Wälzlagermaschinen hinzugefügt werden.

Dokumentation und Zeichnungen