AMS-P-340SH

340SH Portabler Hand-Shaker

Produktbeschreibung

Der portable Hand-Shaker A0340SH von Emerson kann für die Verifizierung des Ausgangs von Beschleunigungsmessern, Geschwindigkeitssensoren und Weggebern verwendet werden und kann die gesamte Messkette (Sensor, Verkabelung und Überwachungssystem) bestätigen.

Frequenzausgang
159,2 Hz (9 552 cpm)
Beschleunigung (rms kann auf Peak geschaltet werden)
1 g rms ± 3 % (9,81 m/s²)
Geschwindigkeit
9,81 mm/s rms ± 3 % (0,39 in/s)
Verdrängung
9,81 µm rms ± 3 % (0,39 mil)
Queramplitude
≤3 %
Verformung (0 bis 20 g Last)
< 7 % (handfest)
Gewicht
900 g (31 oz)
Betriebstemperatur
-10 bis 55 °C (15 bis 130 °F)

Merkmale

  • Hand-Shaker für das Testen des Sensorausgangs vor Ort.

Dokumentation und Zeichnungen