Válvulas borboleta de alto desempenho
As válvulas borboleta de alto desempenho da Fisher são usadas em aplicações de controle que exigem alta capacidade de vazão e dimensões compactas de instalação.
As válvulas borboleta são um tipo de válvula rotativa que usa um disco de rotação para controlar a vazão de um tubo. O disco pode geralmente ser operado a 90° e oferece vazão linear. Para aplicações de controle modulante, um tipo de válvula borboleta é agora o padrão da indústria: válvulas borboleta de alto desempenho (HPBVs) ou válvulas bi-excêntricas. Suas vantagens incluem caminho de vazão de trecho reto, capacidade muito alta e a capacidade de passar sólidos e meios viscosos.
As válvulas borboleta de controle de alto desempenho são destinadas para aplicações de serviço geral que não exigem controle modulante de precisão.
São geralmente usadas em aplicações que exigem grandes dimensões e alta temperatura devido ao menor custo em relação a outros estilos de válvulas de controle. É preciso cuidado para dimensionar e aplicar esse estilo de válvula, a fim de eliminar problemas de controle associados a alterações na carga do processo. Funcionam muito bem em aplicações de carga de processo constante. Os projetos que usam contorno caracterizado podem expandir a faixa de controle até a de uma válvula esfera segmentada.
Os estilos de conexão final disponíveis incluem wafer, engaxetados e de flange duplo.
A faixa de controle das válvulas borboleta de alto desempenho é de aproximadamente 30% a 50% aberto, um terço do tamanho das válvulas esfera ou globo.
Recentemente, foram disponibilizadas válvulas borboleta que possuem discos com contornos arredondados que oferecem característica de vazão inerente de igual porcentagem, o que proporciona uma característica linear instalada.
Uma válvula borboleta com esse design fornece um bom controle com ganho aceitável de 0,5 a 2,0 com abertura aproximada de 10% a 70%, uma melhoria na faixa de controle de ao menos três vezes em comparação com uma HPBV típica do mesmo tamanho. Essa faixa de controle expandida é igual à de uma válvula esfera segmentada ou válvula globo.