Estações de trabalho DeltaV

Estações de trabalho DeltaV

Aprimorar a experiência do operador com soluções adequadas aos propósitos.

Resolva os problemas da instalação e manutenção usando estações de trabalho adequadas ao propósito.

Em um ambiente não DeltaV, o sucesso na manutenção dos computadores é, muitas vezes, elusivo (e oneroso em termos de tempo, esforço e dinheiro), por conta de incompatibilidades entre o hardware e o software. O DeltaV resolveu essas questões ao oferecer uma variedade de computadores adequados ao propósito e manufaturados e testados especificamente para dar suporte às aplicações do DeltaV.

O uso das estações de trabalho DeltaV elimina problemas com a incompatibilidade em potencial de software envolvidos na implementação e na manutenção das estações de trabalho de controle. As estações de trabalho DeltaV estão disponíveis somente pela Emerson e seu uso é necessário para todas as implementações das estações de trabalho DeltaV.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Resolva os problemas da instalação e manutenção usando estações de trabalho adequadas ao propósito.
Estações de trabalho DeltaV

Como funciona

Custos menores de hardware

O hardware da estação de trabalho DeltaV é configurado para fornecer a melhor solução de custo-desempenho. A configuração do hardware fornece o desempenho necessário para o seu sistema DeltaV sem tornar o hardware específico demais e sem adicionar custos desnecessários.

Corte custos e tempo de implementação

O software DeltaV requer uma configuração específica do sistema operacional para fornecer o melhor desempenho. Usando imagens para instalar o Microsoft Windows todas estas definições serão automaticamente configuradas e não precisarão de nenhuma configuração manual do sistema operacional para dar suporte à instalação apropriada do software DeltaV. Todos os hardware exclusivos, tais como placas de interface de rede e placas de vídeo, são pré-instalados e testados com o software DeltaV, reduzindo tempo e esforço na implementação do sistema.

"Facilite" a segurança

As imagens instalam somente as aplicações de E/S necessárias para o sistema DeltaV. Esse é um importante elemento para segurança, já que reduz de forma significativa a "superfície de ataque" do computador. Se forem utilizados computadores não certificados, toda a instalação e configuração necessárias deverão ser feitas manualmente. Além disso, de fato pode ser necessário reinstalar o sistema operacional, para garantir que somente o conjunto mínimo de aplicações foram instaladas.

Melhore a experiência do operador

As estações de trabalho DeltaV, que utilizam vários monitores, precisam de cartões de vídeo, drivers e software de gerenciamento específicos como suporte às aplicações de interface do Operador DeltaV. Utilizar cartões de vídeo não testados ou não compatíveis resultará em um mau desempenho e em possíveis situações indesejadas na interface do operador (como diálogos do operador que aparecem de forma incorreta ou em locais não consistentes nos monitores).

Produtos





Ative o JavaScript para usar este site.