Solução para previsão de equipamentos

Software de predição

Aplicações que transformam dados em inteligência preditiva para equipamentos rotativos e dispositivos de campo.

A conversão de dados em informações coloca você no controle

Há uma variedade de tecnologias disponíveis para coletar e analisar dados de ativos de campo. O que você faz com esses dados pode ser a diferença quando se trata de cumprir as metas de produção. Ferramentas de tendência, diagnóstico e configuração transformarão milhares de dados em informações práticas para o planejamento de atividades de manutenção eficientes e o funcionamento impecável das plantas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A conversão de dados em informações coloca você no controle
Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos

Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos

O AMS Machine Works é uma solução de software abrangente que simplifica muito o processo de diagnóstico e análise de falhas por meio da combinação de técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes, permitindo que a avaliação da vida útil das máquinas seja realizada com facilidade e precisão em suas instalações.

O AMS Machine Works é uma aplicação escalável com opções de implantação flexíveis que é fácil de usar e proporciona análises sofisticadas para usuários especializados. Com instalação e suporte baseados em nuvem para dispositivos móveis, você nunca ficará sem as informações de que precisa.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um portal para tudo de que você precisa saber sobre a condição de ativos
Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works
When it comes to condition monitoring most organizations are dealing with the typical conundrum of too much data and not enough time or staff to process and analyze it all...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Tome decisões bem fundamentadas sobre a manutenção de dispositivos de campo

      Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real

      O AMS Device Manager fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução dos problemas detectados. Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas.

      O AMS Device Manager permite a transformação digital como uma aplicação que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos.  Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir as paradas não programadas, aumentar a produtividade e melhorar a segurança.

      Saiba mais...
      Clique para continuar a leitura Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real
      Ative o JavaScript para usar este site.