Firma Emerson dołącza do programu wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla prowadzonego przez organizację Carbon Management Canada

3 czerwca 2022 r. – Carbon Management Canada (CMC) wita firmę Emerson w programie wspólnego wychwytywania, wykorzystania i przechowywania dwutlenku węgla (CCUS). Wspólny program partnerstwa branżowego koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu opłacalnych, bezpiecznych i praktycznych rozwiązań w zakresie wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS). 

„Cieszymy się, że firma Emerson dołączyła do naszego wspólnego partnerstwa branżowego. CMC wtłacza CO2 i wykorzystuje technologie monitorujące do wykrywania i śledzenia ruchu CO2 przechowywanego pod ziemią. Dzielimy się tymi ustaleniami z naszymi firmami członkowskimi", powiedział Greg Maidment, dyrektor ds. operacyjnych i badań stosowanych. „Praca, którą wykonujemy w zakładzie, jest przełomowa i firma Emerson będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w CCUS, aby osiągnąć swoje cele w zakresie dekarbonizacji”.

Program jest oferowany za pośrednictwem 200-hektarowej stacji badawczej CMC Field Research Station w południowej Albercie i zapewnia dostęp do obszernych wysokiej jakości danych monitorowania CCS i informacji tam uzyskanych, a także pierwszy dostęp do wyników badań od ekspertów CMC, naukowców z Uniwersytetu w Calgary i innych partnerów akademickich. Ponadto firma Emerson będzie miała możliwość testowania i oceny różnych technologii. 

„Współpraca firmy Emerson z CMC to znakomita okazja do zbadania i podkreślenia możliwości, które będą potrzebne do sekwestracji dwutlenku węgla na dużą skalę”, powiedział Mike Train, starszy wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Emerson.„Wychwytywanie dwutlenku węgla i bezpieczne ukrywanie go pod ziemią będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zera netto na świecie. CMC to wyjątkowy i strategiczny zakład, który pozwala zrozumieć, jak to zrobić w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Potencjał tego, czego możemy się nauczyć w zakładzie – i ostatecznie podzielić się z interesariuszami na całym świecie – jest ważnym krokiem w naszej wspólnej podróży do dekarbonizacji”.

Informacje o firmie Emerson

Firma Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri (USA) jest globalnym liderem w dziedzinie technologii i oprogramowania, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, handlowych i konsumenckich na całym świecie. Nasza jednostka biznesowa Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję procesową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com.   

Kontakty dla mediów:

Carbon Management Canada: Breanne O’Reilly, 403-542-9632, [email protected]

Emerson: Denise Clarke, 512-587-5879, [email protected]


Latest News

New Emerson Pressure Valves Ensure Flexible, Accurate Control for High-Precision Manufacturing

AVENTICS Series 625 Sentronic electronic proportional pressure control valves and data acquisition software enable quick startup, monitoring and...

Emerson Software Helps Covestro Increase Operational Efficiency and Sustainability

Advanced process control increases polyester production throughput by 1% and improves energy efficiency while reducing water consumption

New Emerson Pressure Regulator Maximizes Hydrogen-Powered Vehicle Fuel Efficiency, Improves...

With a contamination-resistant design, the TESCOM HV-7000 Series provides stable pressure delivery in all flow conditions with a longer service life
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.