Emerson mianuje Michaela Tanga na stanowisko dyrektora działu prawnego

Michael Tang

Michael Tang

Sara Yang Bosco

Sara Yang Bosco

Michael Tang zastąpi Sarę Yang Bosco, która przechodzi na emeryturę po 18 latach pracy w firmie Emerson

ST. LOUIS (30 listopada 2023 r.) – Emerson (NYSE: EMR), lider w dziedzinie oprogramowania i technologii z zakresu automatyki, ogłosiła dziś powołanie Michaela Tanga na stanowisko starszego wiceprezesa, sekretarza i głównego dyrektora działu prawnego z dniem 1 stycznia 2024 roku. Michael Tang zastąpi Sarę Yang Bosco, która 31 grudnia odchodzi na emeryturę po 18 latach pracy w firmie Emeroson. Na stanowisku dyrektora działu prawnego Michael Tang będzie odpowiedzialny za wszystkie kwestie prawne i globalne bezpieczeństwo związane z Emerson, w tym ład korporacyjny, fuzje i przejęcia, zgodność z przepisami, rozwiązywanie sporów oraz korporacyjne i handlowe kwestie operacyjne.

Michael Tang, który dołączy do zespołu dyrektora generalnego Emerson, wnosi ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa i zarządzania. Obecnie pełni funkcję starszego wiceprezesa, radcy prawnego i sekretarza Agilent Technologies Inc. Od chwili dołączenia do firmy Agilent w 2006 r. pełnił coraz bardziej odpowiedzialne funkcje i sprawował funkcję głównego prawnika przy wyodrębnieniu przez firmę działalności w zakresie pomiarów elektronicznych.

– Michael jest dynamicznym liderem, który wykorzystuje doświadczenie w dziedzinie prawa i doskonały zmysł strategiczny – podkreślił Lal Karsanbhai, prezes i dyrektor generalny Emerson. – W miarę jak Emerson nabiera rozpędu jako globalny lider w dziedzinie oprogramowania i technologii kształtujący przyszłość automatyki, doświadczenie i entuzjazm Michaela będą nieocenione dla dalszego sukcesu firmy.  

Tang uzyskał tytuł doktora prawa w Columbia Law School oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii w Wharton School of Business. Jest aktywnym członkiem stanowej palestry adwokackiej w Kalifornii i zasiada w zarządzie stowarzyszenia Minority Corporate Counsel Association. Michael przeprowadzi się do St. Louis.  

– W ostatnich latach obserwowałem niesamowitą transformację Emerson, dlatego mam ogromną satysfakcję z możliwości dołączenia do firmy w tak kluczowym momencie – powiedział Michael. – Zespół prawny, prowadzony dotąd silną ręką przez Sarę Yang Bosco, odgrywał kluczową rolę na każdym etapie tej ewolucji. Z niecierpliwością czekam na możliwość kontynuowania tego ważnego zadania.  

Sara Yang Bosco dołączyła do Emerson w 2005 roku, obejmując stanowisko głównego radcy prawnego w regionie Azji i Pacyfiku, a przed objęciem obecnego stanowiska pełniła funkcje kierownicze w różnych strukturach firmy. W 2016 r. została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Emerson. Sara jest liderką zaangażowaną społecznie, która zasiada w radach takich organizacji jak Centrum Botaniki im. Donalda Danfortha (Donald Danforth Plant Science Center), Radio Publiczne St. Louis i Ośrodek Niezależności (Independence Center). 

– Sara jest liderką w każdym znaczeniu tego słowa – stwierdził Karsanbhai. – Jej nieoceniona wiedza i osąd jako doradcy prawnego były wielkim atutem dla organizacji. Ponadto współpracownicy czerpali wiele korzyści z zaangażowania Sary w pracę na rzecz ludzi i społeczności. Życzymy jej wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze.  


Informacje na temat spółki Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych i oprogramowania dla najważniejszych branż na świecie. Dzięki wiodącemu portfelowi rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom rozwiązań hybrydowych, procesowych i dyskretnych optymalizować operacje, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.  

Stwierdzenia dotyczące przyszłości i ostrzeżenia. 
Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie odnoszą się ściśle do danych historycznych, mogą być stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, przy czym firma Emerson nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu odzwierciedlenia późniejszych wydarzeń. Wspomniane czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi zakres, czas trwania i ostateczny wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i innych konfliktów globalnych, a także warunki gospodarcze i walutowe, popyt rynkowy, ceny, ochronę własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwo, cła, czynniki konkurencyjne i technologiczne, inflację, o czym mowa między innymi w ostatnim raporcie rocznym Spółki sporządzonym na formularzu 10-K i w kolejnych raportach składanych do SEC. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy reprezentują oczekiwania Spółki co do skonsolidowanych wyników, inne niż te, które zostały tutaj odnotowane. 

Firma Emerson korzysta z serwisu relacji inwestorskich www.Emerson.com/investors w celu ujawniania informacji, którymi mogą być zainteresowani nasi inwestorzy lub które mogą być dla nich istotne oraz w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej regulacji w sprawie rzetelnego ujawniania informacji (Regulation FD). W związku z tym inwestorzy powinni monitorować nasz serwis relacji inwestorskich, a także śledzić nasze komunikaty prasowe, dokumenty przekazywane komisji SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i informacje publikowane w mediach społecznościowych. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem nie zostały włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu i nie stanowią jego części.


Latest News

New Emerson Pressure Valves Ensure Flexible, Accurate Control for High-Precision Manufacturing

AVENTICS Series 625 Sentronic electronic proportional pressure control valves and data acquisition software enable quick startup, monitoring and...

Emerson Software Helps Covestro Increase Operational Efficiency and Sustainability

Advanced process control increases polyester production throughput by 1% and improves energy efficiency while reducing water consumption

New Emerson Pressure Regulator Maximizes Hydrogen-Powered Vehicle Fuel Efficiency, Improves...

With a contamination-resistant design, the TESCOM HV-7000 Series provides stable pressure delivery in all flow conditions with a longer service life
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.