Na szczycie COP28 firma Emerson podzieli się swoimi osiągnięciami w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwróci uwagę na wprowadzone innowacje

Stoisko firmy Emerson na szczycie klimatycznym COP28

Innowacyjna prezentacja firmy Emerson na szczycie klimatycznym COP28 zwraca uwagę na technologie pozwalające na dekarbonizację tradycyjnych gałęzi przemysłu przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju wschodzących sektorów energetycznych. Obraz o wysokiej rozdzielczości

Przedstawiciele kadry kierowniczej wprowadzają praktyczne rozwiązania, które pozwolą branży przejść od zaangażowania do działania

ST. LOUIS (30 listopada 2023 r.) – Emerson (NYSE: EMR), globalna firma zajmująca się oprogramowaniem i technologią automatyzacji, zabierze głos i wykorzysta swoją sprawdzoną wiedzę w ważnych rozmowach na szczycie klimatycznym COP28 2023 organizowanym przez ONZ, który odbędzie się w dniach od 30 listopada do 12 grudnia w Expo City w Dubaju. To przełomowe wydarzenie gromadzi znane osobistości z sektora publicznego i prywatnego, by nawiązać dialog i poczynić znaczące postępy w kierunku osiągnięcia globalnych celów związanych z zerową emisją netto.

Emerson jest uznanym liderem w zakresie transformacji w kierunku czystej energii, dostarczając technologie umożliwiające zrównoważony rozwój dla niektórych z najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie. Liderzy Emerson – w tym Mike Train, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju oraz Mathias Schinzel, prezes na Bliski Wschód i Afrykę – biorą udział w wybranych wydarzeniach, aby pogłębić globalną dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju i kluczowej roli, jaką firmy takie jak Emerson odgrywają w kształtowaniu przyszłości. Obejmują one:

  • Studencki Szczyt Energetyczny: Mathias Schinzel weźmie udział w największym na świecie wydarzeniu energetycznym dla młodzieży, organizowanym przez New York University Abu Dhabi, pod hasłem „Reimagine the Future of Energy” (Wyobraź sobie na nowo przyszłość energii)
  • Forum Zrównoważonych Innowacji organizowane przez Climate Action: Mike Train weźmie udział w dyskusji panelowej na temat sposobów wykorzystania danych, cyfryzacji i sztucznej inteligencji do przyspieszenia modeli biznesowych wspierających zrównoważony obieg zamknięty.
  • Reuters Energy Transition MENA: Mike Train podzieli się praktycznymi spostrzeżeniami na temat wykorzystania automatyki do pracy nad zoptymalizowanymi, bardziej zrównoważonymi operacjami zmierzającymi do dekarbonizacji.
  • Globalny Szczyt w sprawie Produkcji i Uprzemysłowienia: Mike Train dołączy do dyskusji panelowej na temat tego, w jaki sposób innowacje w zakresie energii odnawialnej mogą wpływać na przyszłość czystej energii.

Jako organizacja wspierająca działania na rzecz klimatu podczas COP28 Emerson zaprezentuje w Expo City innowacyjną wystawę, podkreślając technologie mające na celu dekarbonizację tradycyjnych gałęzi przemysłu przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju wschodzących sektorów energetycznych opierających się na wykorzystaniu wodoru, biopaliw i elektryfikacji. Wystawa znajduje się na stoisku L w Zielonej Strefie, Centrum Technologii i Innowacji 1.

– Zachęcające jest to, jak wiele firm pracuje nad zmniejszeniem śladu węglowego i angażuje się w innowacje w zakresie czystej energii – zauważył Mike Train. – Na całym świecie obserwujemy przełomowe przykłady w zakresie zastosowania wodoru, akumulatorów do pojazdów elektrycznych, biopaliw, zarządzania energią i emisjami, obiegu zamkniętego, odporności sieci i nie tylko. Współpraca to klucz do planowania i realizowania projektów, wdrażania skutecznych polityk i procesów oraz stymulowania inwestycji i szerszego wdrażania. Z niecierpliwością wyczekuję dalszych dyskusji na te tematy podczas #COP28.

Zrównoważony rozwój środowiskowy jest priorytetem biznesowym dla firmy Emerson i jej partnerów w łańcuchu wartości obejmującym dostawców, klientów, pracowników i społeczności. Firma Emerson wykorzystuje strukturę, w której swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska dzieli na trzy obszerne filary: Greening Of Emerson, Greening By Emerson i Greening With Emerson. W roku 2022 cele firmy zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets, w tym również dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do roku 2030. Firma Emerson ogłosiła niedawno, że udało jej się zmniejszyć intensywność emisji w zakresie 1 i 2 o 42%, przekraczając założoną pierwotnie wielkość redukcji.

Więcej informacji na temat programów i inicjatyw firmy Emerson dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska można znaleźć na stronie www.emerson.com/esg.

Informacje na temat spółki Emerson.
Emerson (NYSE: EMR) to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych i oprogramowania dla najważniejszych branż na świecie. Dzięki wiodącemu portfelowi rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom rozwiązań hybrydowych, procesowych i dyskretnych optymalizować operacje, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Osoby do kontaktu:
Rula Al Salah
+971 55 498 7117
[email protected]

Mandy McAnally
+1 (202) 215-2517
[email protected]


Latest News

New Emerson Pressure Valves Ensure Flexible, Accurate Control for High-Precision Manufacturing

AVENTICS Series 625 Sentronic electronic proportional pressure control valves and data acquisition software enable quick startup, monitoring and...

Emerson Software Helps Covestro Increase Operational Efficiency and Sustainability

Advanced process control increases polyester production throughput by 1% and improves energy efficiency while reducing water consumption

New Emerson Pressure Regulator Maximizes Hydrogen-Powered Vehicle Fuel Efficiency, Improves...

With a contamination-resistant design, the TESCOM HV-7000 Series provides stable pressure delivery in all flow conditions with a longer service life
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.