Fisher easy-e EW 시리즈 제품군은 석유 및 가스 생산 산업 내 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 이러한 밸브는 매우 큰 배관을 사용하여 유체 유량 속도를 제한하는 파워플랜트 같이 다양한 서비스 요구사항을 충족합니다. 또한 예를 들어, 기존의 밸브 바디의 배출구에서 종종 음속 속도가 발생하는 고압 가스 감소 스테이션 같은 소음 감소 적용에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
ENVIRO-SEAL™ 패킹 시스템은 프로세스 유체 손실을 방지하기 위해 향상된 스템 씰을 제공합니다. ENVIRO-SEAL 패킹 시스템은 라이브 로딩(live-loadig)에서 패킹 유지 관리를 줄이기 위해 PTFE, 흑연 ULF 또는 이중 패킹 기능을 갖추고 있습니다.
EW 시리즈 밸브 바디의 확장된 엔드 커넥션은 배관 스웨이지(swages)의 필요성을 줄이면서 유체 유량 속도를 제한하는 데 사용되는 과도한 사이즈의 배관 배열을 수용할 수 있습니다.
맞대기 용접 방식 엔드 커넥션을 가진 NPS 12x8 CL900 EW 시리즈 밸브 바디는 중간 표준 등급(Intermediate Standard Ratings)으로 불리는 개선된 ASME 등급을 제공합니다.
견고한 케이지 가이드는 진동과 기계 소음을 줄여주는 높은 밸브 플러그 안정성을 제공합니다.
간결해진 유로(flow passage)는 탁월한 용량과 흐름을 제공합니다.
NPS 4x2 ~ 12x8 밸브는 EN/DIN 표준에서 지정하는 치수로 사용할 수 있습니다.