Primary Element은 안정적인 정확도, 일관된 DP 유량 측정 및 장기적인 공정 성능을 보장합니다.
적절한 Primary Element로 최적의 유량 측정
차압(DP) 유량 측정에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 Rosemount 방대한 공정 조건에 대해 매우 다양한 Primary Element 옵션을 제공합니다. 공정 침투 및 파이프 직관 거리 요건을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 공정을 멈추지 않고 일상적인 유지 보수 및 설치를 가능하게 합니다.
오리피스 플레이트는 흐름 경로에 삽입되어 속도를 증가시키소 압력을 감소시킵니다. 그리고 압력차가 측정된 후 단순한 측정 솔루션을 위해 DP 유량 측정으로 변환됩니다. 극한의 공정 조건에서 설치하기 쉽고 복구가 가능한 이 솔루션은 고온 및 고압 환경 등 가스, 액체 및 증기 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.
Rosemount 컨디셔닝 오리피스 플레이트는 불규칙한 유량 프로필을 해결하도록 동일한 간격을 갖는 오리피스 4개로 디자인됩니다. 2개 직경의 파이프 직류 업스트림 및 다운스트림만 필요하므로 이 요소는 별도의 유량 컨디셔너 및 배관 수정이 필요하지 않습니다. 임펄스 라인 또는 특수 플랜지의 필요성을 줄여주는 옵션이 있으며 이는 공간이 제한적인 애플리케이션에 이상적입니다.
Rosemount Annubar™ 기본 요소와 같은 평균 피토 튜브는 공정의 횡단면에서 속도 압력을 측정하여 파이프 또는 배관의 유량 속도를 획득하여 결과를 평균화합니다. 요소의 전체 길이에 있는 여러 측정 포트를 통해 평균 피토 튜브는 최소 영구 압력 손실로 매우 정확한 속도를 획득합니다. 평균 피토 튜브는 파이프라인에 압력이 가해지는 동안(급탕) 설치될 수 있고 스트림 애플리케이션에서 월등한 성능을 제공합니다.
벤츄리 튜브는 중간 섹션이 제한된 상태에서 압력 강하를 생성하고 테이퍼형 배출구를 통해 압력을 복구하는 테이퍼형 유입구와 함께 디자인된 낮은 압력 강하 유량계입니다. 이 요소는 낮은 침식 가능성, 높은 압력 복구 및 모든 각도에 설치 기능을 제공합니다. 설치 비용이 낮고 실제적으로 유지 보수 작업이 필요하지 않은 벤츄리 튜브는 이산화탄소, 습윤 가스 및 저압 손실 애플리케이션 등 다양한 조건에서 원활하게 작동합니다.
유량 노즐은 속도를 증가시키고 압력을 감소시키는 타원형 입구가 특징이며 원통형 스로트에서 DP 측정까지 수행할 수 있습니다. 이러한 디자인을 통해 유량 흐름에서 입자를 제거하여 노즐의 손상 위험을 줄일 수 있습니다. 잠재적인 누출을 줄이기 위해 이 노즐은 라인에 직접 용접되며 침식 및 내부식성이 있고 물, 증기, 스팀 및 가스 등 다양한 고온 및 고속 애플리케이션에서 월등한 성능을 발휘합니다.
Primary Element 동영상
How Averaging Pitot Tubes Work - Rosemount Annubar Technology
Learn how Annubar averaging pitot tubes reduce permanent pressure loss and overall costs.
How Averaging Pitot Tubes Work
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes...
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
How Rosemount Conditioning Orifice Plates Work
Learn how Rosemount Conditioning Orifice plates work as well as installation best practices.
How Rosemount Conditioning Orifice Plates Work
This video is a detailed explanation of how Rosemount Conditioning Orifice plates work, including the benefits and installation best practices. The video helps users understand how reducing straight run requirements in your DP Flow installation...