Solución para la predicción del equipo

예측 소프트웨어

데이터를 회전 장비 및 현장 장치의 예측 인텔리전스로 변환하는 애플리케이션.

핵심은 데이터를 정보로 변환하는 것입니다.

현장 자산 데이터를 수집하고 분석하는 다양한 기술이 있습니다. 그 데이터로 무엇을 하느냐가 생산 목표 달성에서 차이를 만듭니다. 추세 분석, 진단 및 구성 툴을 통해 대량의 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하여 효율적인 유지관리 활동을 계획하고 플랜트를 원활하게 운영합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 핵심은 데이터를 정보로 변환하는 것입니다.
자산 상태의 모든 것을 알기 위해 필요한 한 가지

자산 상태의 모든 것을 알기 위해 필요한 한 가지

AMS 머신 작동(Machine Works)은 예측 유지보수 기술과 종합 분석 툴을 결합하여 시설 내 기계 상태를 쉽고 정확하게 평가하여 결함 진단 및 분석 프로세스를 크게 간소화하는 종합 소프트웨어 솔루션입니다.

AMS 머신 작동(Machine Works)은 사용하기 쉬우면서 전문가를 위한 정교한 분석을 제공하는 유연한 배치 옵션을 갖춘 확장 가능한 애플리케이션입니다. 모바일 장치용 클라우드 기반 설치 및 지원을 통해 언제나 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자산 상태의 모든 것을 알기 위해 필요한 한 가지
Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works
When it comes to condition monitoring most organizations are dealing with the typical conundrum of too much data and not enough time or staff to process and analyze it all...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      필드 장치의 유지보수 정보를 바탕으로 결정하십시오.

      실시간 데이터를 바탕으로 한 현명한 의사 결정

      AMS 장치 관리자는 지능형 기계, 밸브 진단, 경보에 대한 실시간 온라인 액세스를 제공하여 문제가 발견되면 장치 상태 및 트러블 슈팅 정보를 볼 수 있습니다. 실시간 상태 데이터를 바탕으로 유지 관리 및 운영 담당자가 신속하게 대응하여 현명한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

      AMS 장치 관리자는 광범위한 장치에 연결할 수 있는 개방형 표준 및 프로토콜을 수용하는 애플리케이션을 제공하여 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 합니다.  또한 예측 유지보수를 통해 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 생산성을 높이며 안정성을 개선합니다.

      자세히 보기...
      클릭하여 계속 읽기 실시간 데이터를 바탕으로 한 현명한 의사 결정
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.