マシナリ予測のためのソリューション

予兆ソフトウェア

データを回転機器やフィールド機器の予測的インテリジェンスに変えるアプリケーションです。

データを情報に変換することで、舵を取ることができます

現場の設備からデータを収集して分析するためのさまざまな技術が用意されています。生産目標を達成するためには、そのデータをどう処理するかが重要になります。傾向分析、診断、および構成ツールは、膨大なデータを実用的な情報に変換し、効率的な保守活動を計画し、プラントを円滑に稼働させることができます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む データを情報に変換することで、舵を取ることができます
設備の健全性に関して把握すべきすべてが一つの画面に

設備の健全性に関して把握すべきすべてが一つの画面に

AMS マシンワークス は、保全メンテナンス技術を包括的な解析ツールと統合することで、故障診断と分析プロセスを大幅に簡素化し、施設の機器の健全性を容易かつ正確に評価できる包括的なソフトウェアソリューションです。

AMS マシンワークス は、熟練した利用者向けの高度な分析を提供する、使いやすい柔軟な展開オプションを備えたスケーラブルなアプリケーションです。クラウドベースのインストールとモバイルデバイスへのサポートにより、必ず必要な情報を得ることができます。
 

詳細を読む...
クリックして続きを読む 設備の健全性に関して把握すべきすべてが一つの画面に
Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

Condition Monitoring Using AMS Machine Works
When it comes to condition monitoring most organizations are dealing with the typical conundrum of too much data and not enough time or staff to process and analyze it all...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      フィールド計器メンテナンスに関する説明付決定

      リアルタイムのデータに基づいた学識のある意思決定

      AMS デバイスマネージャは、インテリジェント機器、バルブ診断とアラートにリアルタイムにオンラインでアクセスすることができ、問題が見つかった場合にはデバイスの健全性とトラブルシューティング情報を同時に表示します。リアルタイムな状態のデータに基づいて、保守担当者および運用担当者は迅速な対応と情報に基づいた意思決定を行うことができます。

      AMS デバイスマネージャは、幅広いデバイスへの接続を可能にするオープンスタンダードとプロトコルを採用したアプリケーションを提供することにより、デジタルトランスフォーメーションを実現します。 また、予兆保全により計画外の停止を減らし、生産性を高め、安全性を向上させます。

      詳細を読む...
      クリックして続きを読む リアルタイムのデータに基づいた学識のある意思決定
      このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。