強力なモバイル診断デバイスにより現場でのメンテナンス作業を効率化

設備が適切に性能を発揮していない場合や、施設で問題が診断されないまま放置されている場合、コストのかかる予想外のダウンタイムが発生する可能性があります。AMS Trex デバイス・コミュニケータは、その場で簡単な問題に対処することができ、不要な、破壊的で侵襲的な問題の物理的調査を回避することができます。 

Trex コミュニケータを携帯すると、現場でデバイスの問題を適切に診断できます。保全担当チームは、作業時間を大幅に短縮し、適切な携帯デバイスを使用して最初に問題を迅速かつ適切に修正することで安心感を得られます。 

詳細を読む...
クリックして続きを読む 強力なモバイル診断デバイスにより現場でのメンテナンス作業を効率化
強力なモバイル診断デバイスにより現場でのメンテナンス作業を効率化

施設内のどこへでも AMS Trex を携行

技術者は、耐久性に優れた本質安全防爆構造の AMS Trex コミュニケータを使用して、現場で問題を切り分けて修理できます。その間も、デバイスは動作し続けます。

施設内のどこへでも AMS Trex を携行
フィラー

耐久性と信頼性に優れた本質安全防爆構造

製造施設の過酷な環境に耐えられるよう設計されており、世界的な本質安全防爆要件を満たします。

フィラー

使いやすい設計

現場で簡単に片手で一日中使えるように設計されています。手袋を着用していてもスクリーンを操作できます。

フィラー

Power the Loop

電源や I/O インフラストラクチャを設置する前に、現場でデバイス設定を可能にします。機器に接続するだけで給電します。

フィラー

調整可能なディスプレイ

ディスプレイの変更が容易で、電力を節約したり、明るさを環境に合わせて調整したりして、視認性の良い鮮明な表示を確保できます。
 

フィラー

アプリライブラリ

技術者が作業を実施しやすいように最新のアプリケーション・ベース・フレームワークを採用することで、AMS Trex の機能を拡張します。

フィラー

自動同期

技術者が介入することなく、AMS Device Manager データベースでデータ整合性を維持します。

ハンドヘルドから直接デバイスに電力供給
AMS TREX デバイスコミュニケータ

単一プロバイダのツールひとつで、より多くのことを。

AMS Trex デバイスコミュニケータは、現場の技術者が必要とするツールを、堅牢、本質安全、かつ簡単に輸送できるパッケージで提供します。


パンフレットを見る

ハンドヘルドから直接デバイスに電力供給

Power the Loop テクノロジーを使用すると、デバイスに接続する前に、適合する電源またはループシミュレータを設置したり持ち運んだりする必要がなくなります。技術者は、電源や I/O インフラストラクチャを設置する前にデバイス設定を実行できます。


ホワイトペーパー: ループへの給電技術 | AMS Trex

ハンドヘルドから直接デバイスに電力供給
最新のユーザエクスペリエンス

ユーザのニーズを予測し、トラブルシューティング情報を提供し、メニューと大型タッチスクリーンキーボードの入力基準によりソフトウェア内の移動を容易にします。 


最新のユーザエクスペリエンス
交換可能な各種接続

AMS Trex ユニットの接続または追加機能は、ホットスワップに対応しており、簡単に交換できます。プラスモジュールには、HART コネクタおよび FF コネクタ、ループセグメントに給電可能な機能を提供する電源付き HART および FF コネクタ、アンメータコネクタが含まれます。
 


交換可能な各種接続
デバイスの概要

デバイスを接続するとすぐにユーザ側に関連情報が表示され、デバイス情報、アラート、デバイスステータス、主要測定値、メニューがすべて一目で確認できるため、ユーザは簡単に問題を診断できます。

デバイスの概要
コンプライアンス要件と監査要件を満たす

現場で加えたデバイス設定の変更を自動的に記録し、これらの変更を AMS Device Manager ソフトウェアと同期して正確な監査証跡レコードを作成することで、データの整合性を維持します。


ホワイトペーパー: 自動同期によるデータ整合性の向上 | AMS Trex 
 

コンプライアンス要件と監査要件を満たす

重要度診断ツールをツールキットに追加

同梱の PC アプリケーションである Upgrade Studio を使用すると、新しいソフトウェアやアプリで Trex ユニットを最新の状態に保つことができます。このようなアプリは、ワークフローを自動化し、現場の作業員がフィールド機器を安全、着実、正確に試運転、設定、診断、修理しやすいようにします。

重要度診断ツール
フィラー

フィールドコミュニケータ

HART および FOUNDATION Fieldbus デバイスの設定とトラブルシューティング用の幅広いオプションを提供します。

フィラー

ループ診断

現場でループに給電し、ループの修理と点検を実行できます。また、配線の問題を切り分け、トラブルシューティングを行います。

フィラー

フィールドバス診断

FOUNDATION Fieldbus セグメントの修理と検証に必要なツールセットをご利用ください。

フィラー

WirelessHART プロビジョニング

無線ネットワークを短時間で、エラーの発生を抑え、より安全な方法でプロビジョニングできます。

フィラー

レーダーマスター

Rosemount レーダーレベル伝送器の測定および設定の精度を保証します。

フィラー

ValveLink Mobile

プロセスに影響を与えることなく、バルブアセンブリの状態と性能を分析し、確認できます。

フィラー

計算機

計算機、基本変換機能、ループコンバータ/オームの法則計算機、単位コンバータを内蔵しています。

フィラー

PDF ビューア

PDF ファイルを AMS Trex に転送することにより、現場でマニュアル、作業プロセス、メモ、その他の PDF に簡単にアクセスできます。

見積りのリクエストなど

詳細な機能、仕様、認定、部品、アクセサリなどを見る

担当者から AMS Trex のカスタム見積りを受け取るために情報を提供下さい

最新ソフトウェアを入手するには、AMS Trex オンラインポータルにアクセスしてください。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。