AMS Device Manager
インテリジェントフィールド機器のデータ、健全性、および重要な分析をプラント全体で可視化します。
AMS Device Managerは、測定、ワイヤレスおよび分析機器、コントロールバルブなどの機器を専門的に管理する最高のソフトウェアアプリケーションです。
AMS Device Manager は、さまざまな機器への接続を可能にするオープンな標準とプロトコルを採用したアプリケーションを提供することにより、デジタルトランスフォーメーションを実現します。また予知保全により、計画外のシャットダウンの削減、生産性、安全性、ROI の向上が可能になります。
このユニークで柔軟なアプリケーションは、インテリジェント機器、バルブ診断機器、アラートへのリアルタイムなオンラインアクセスを可能にし、問題が見つかった場合はデバイスの健全性とトラブルシューティング情報を同時に表示します。リアルタイムの状態データに基づいて、保守および運用担当者は、迅速な対応と情報に基づいた意思決定を実施できます。
AMS Device Manager は、フィールド機器統合 (FDI) という新しい技術を追加することで、プラントとデバイスの通信方法に革命をもたらします。FDI は、EDDL と FDT/DTM 技術の利点を組み合わせることで、機器統合のための標準的なメソッドを提供します。AMS Device Manager に FDI を実装することで、複雑さが軽減され、機器管理を簡素化することで、エンドユーザとデバイスメーカーにコスト削減と使いやすさがもたらされます。
AMS Device Manager のフィールド機器統合 (FDI)
AMS Trex などのフィールドコミュニケータを使用して構成されたオフラインデバイスなどのさまざまなホストシステムに接続されているすべてのスマートデバイスを対象に、最大 30,000 台の機器を単一データベースに追加します。安全なネットワーク上のどのステーションからのアクセスも可能にするブラウザベースのインターフェースを介して、機器の健全性と校正ステータスを実現することにより、設備管理能力を拡張します。
AMS Device Manager は、AMS Optics などの企業レベルのアプリケーションと統合して、機器の健全性を可視化します。これは、オープンな産業用プロトコルを介してさまざまな DCS、PLC または安全システムに接続されている機器からのデータを提供する信頼性の高いソースであり、プロセス改善のためのデータ分析を可能にします。
これまでのベースラインデータとパフォーマンスを使用して傾向を分析し、交換またはメンテナンスが必要な時期を判断できます。AMS Device Manager は、不一致を視覚化するグラフと問題の修正方法に関する推奨アクションを提供します。
AMS Device Manager は、機器テストスキームの定義、機器校正スケジュール、および機器校正データの管理をサポートします。ペーパーレス化により文書作成のエラーを排除して文書化を自動化し、不必要なな作業を最小限に抑えます。
Emerson の AMS Device Manager が、1996 年以来最高のインテリジェントフィールド機器管理ソフトウェアアプリケーションの地位を維持し、世界中の世界の大手メーカーから信頼されている理由をご覧ください。
構成テンプレートと質量構成で機器の試運転時間を短縮
バルクデバイス構成を使用して、スタートアップと試運転の作業を加速します。機器構成テンプレートを一度作成すると、それを同じタイプの機器に適用するだけで、組み込みの検証レポートを使用して変更を検証できます。AMS Device Manager を使用して機器を自動構成および検証し、労力を最大 80% 削減します。
Emerson の AMS ポートフォリオは、データ、システム、従業員を企業全体で統合し、安全性、生産性、信頼性、サステナビリティ、従業員のエンパワーメントを改善することで、Emerson のオートメーションに対する無限のビジョンを実現します。
パンフレット: 直感的なアプローチによるアセットマネジメントで信頼性を促進
AMS 信頼性ポートフォリオは、信頼性エンジニア、メンテナンス技術者、オペレーションマネージャ、オートメーションエンジニア、計装スペシャリスト、プロセスエンジニア、コントロールバルブスペシャリスト、振動アナリストなど多くの人が、現場、ワークショップ、会議室などでより効率的に業務を追考できるよう支援します。
詳細については、AMS ブランドウェブページをご参照ください。
SNAP-ON アプリケーションとアドバンストオプション
AMS Device Manager SNAP-ON アプリケーションとアドバンストオプションは、機器または機器グループ向けの拡張情報および診断機能を取得したい場合に推奨されます。アドバンストオプションと SNAP-ON アプリケーションは、既存の AMS Device Manager ユーザーに、フィールド機器、バルブ、校正、ワイヤレスネットワークプログラムを次のレベルに引き上げるコスト効率の高い方法を提供します。
AlertTrack SNAP-ON アプリケーションにより、パラメータ変更の文書化とご使用のフィールド機器の健全性を可視化できます。複数のデバイスをグループ化し、スキャンまたは文書化するパラメータを設定するか、傾向を分析して問題のアセットを特定します。さらに、ご自身の携帯電話やモバイル機器にアラートを送ると、装置の健全性とプロセス状況について絶え間なく通知を得ることができます。AlertTrack SNAP-ON アプリケーションは、機器が損傷する前に問題を修正できるように、問題の根本原因を特定するのに役立ちます。
AMS ValveLink SNAP-ON アプリケーションを使用すると、HART® および Foundation™ フィールドバス FIELDVUE™ デジタル・バルブ・コントローラで作業することができます。DVC2000、DVC5000、DVC5000f、DVC6000f、DVC6000f、DVC6200、DVC6200f シリーズ・デジタル・バルブ・コントローラの動作特性を診断するための使いやすい PC 環境を提供します。
AMS Wireless SNAP-ON アプリケーションは、ワイヤレスネットワークの管理力を高めます。ネットワークを計画し、推奨される設計実践に対して検証します。ワイヤレスネットワークを設置すると、通信状況と状態をグラフィカルに確認でき、予測診断により潜在的な問題発生箇所を特定できます。
校正アシスタント SNAP-ON アプリケーションは、ドキュメンテーション機能キャリブレータと連動し、HART、Foundation フィールドバス、IEC 認証済みの WirelessHART® および従来のデバイスを管理します。これにより、デバイスをテストスキームと校正ルートに簡単にグループ化でき、効率を最大限に高めます。
DCMlink の SNAP-ON バージョンは、AMS Device Manager に統合されており、他のエマソンプラント資産と同じ環境で、アクチュエータの診断、コンフィギュレーション、および監視を行うことができます。
SIS ProofCheck™ は、安全計装システム(SIS)向けの包括的な直ちに使用可能なテストソリューションを提供します。SIS ProofCheckは、適切なSISテストのすべての要素(フィールド機器(測定端)、配線部、信号変換器類、安全計装システム内で構築されたロジック、BPCS(DCS)内で構築されたロジック、最終制御エレメント(操作端)の応答、および手動入力データ)を、単一のソリューションとして組み込んでいます。すべての情報はデータベースに取り込まれ、組み込みレポートに表示されます。
Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON アプリケーションを使用すると、HART および Foundation フィールドバス Rosemount® 3095 MultiVariable™ トランスミッタ、HART Rosemount 3051S MultiVariable トランスミッタで拡張構成とテスト計算機能を実行できます
計測器検証 SNAP-ON アプリケーションを使用すると、Micro Motion® コリオリ質量流量計のパフォーマンスと全体的な健全性を、お客様自身の制御室から容易に検証・文書化できます。計測器検証テストは事前に実施するようにスケジュールできるため、メンテナンス作業に積極的に取り組むことができます。
QuickCheck SNAP-ONアプリケーションでは、システムインターロックチェックのために複数のデバイスの出力を修正できます。QuickCheck SNAP-ON アプリケーションを使用すると、複数のデバイスを一度に素早く簡単にチェックできます。また、手順を保存すれば簡単に再実行できます。
エマソンは、Masoneilan の ValVue、Smar の Valid、およびFlowserve の ValveAnalysis SNAP-ON アプリケーションなどのサードパーティアプリケーションも統合しています。AMS Device Manager は、プラント資産の開放性と統合に対するエマソンの取り組みをサポートします。