AVENTICS-P-G3

Plate-forme de bus de terrain électronique G3 AVENTICS™

Product Description

Dans les machines ultra-automatisées d’aujourd’hui, le système de vannes de bus de terrain électronique AVENTICS série G3 remplace les solutions câblées conventionnelles. Il intègre des interfaces de communication aux systèmes de vannes pneumatiques avec des capacités d’entrée/sortie (E/S). La plate-forme électronique dernière génération permet d’accéder facilement aux connexions. Elle est facile à assembler, à installer, à mettre en service et à entretenir. Cela permet aux automates programmables industriels (PLC) d’ouvrir ou fermer les distributeurs de manière plus efficace et de canaliser les données d’E/S des capteurs, des voyants, des relais, des distributeurs individuels ou d’autres appareils d’E/S par l’intermédiaire de divers réseaux industriels. La plateforme G3 est le seul îlot de distribution pneumatique équipé d’un affichage graphique permettant sa configuration, sa mise en service et les diagnostics. Elle améliore les applications, les performances et l’entretien pour les fabricants de machines et les utilisateurs finaux.

Produits

Search
1-10 résultats sur 34 pour Produits
:
553,10 €
525,70 €
525,70 €
408,70 €
388,80 €
506,40 €
445,10 €
431,10 €
415,00 €
473,20 €
Normes/réglementations
ATEX zone 2-22, CSA, UL
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • L’afficheur graphique innovant simplifie la mise en service et la visualisation des paramètres et diagnostics
  • L’architecture distribuable très modulaire peut évoluer avec les exigences de votre système
  • Le module de récupération automatique (ARM) protège les données de configuration en cas de panne critique, tandis que l’ARM sans fil permet d’accéder aux diagnostics vitaux et à la surveillance des systèmes de vannes via une connexion WiFi.
  • Le connecteur d’alimentation permet de désactiver la puissance de sortie en laissant les entrées et la communication activées
  • Prise en charge des protocoles de bus de terrain DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet et protocoles du bus de terrain Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
:
69,20 €
54,83 €
130,40 €
66,00 €
149,00 €
448,00 €
69,20 €
859,70 €

Documentation et schémas