Technologies à usage unique d'Emerson

Technologies à usage unique

Les systèmes et les solutions biotechnologiques d'Emerson aident à obtenir des résultats de process cohérents et un taux de production de lots élevé

Contrôle de procédés pour la bioproduction

L'ensemble du secteur de la bioproduction partage des objectifs communs d'évolution et de rapidité des process, avec amélioration de la qualité et des coûts. En tant que partenaire de confiance dans le secteur des biotechnologies, Emerson comprend cette démarche. Nous offrons aux utilisateurs finaux, aux équipementiers et aux EPC une large gamme de solutions pour l'automatisation des process, qui permet de gagner du temps et de diminuer les coûts. Notre gamme complète de technologies d'automatisation pour les traitements primaires et secondaires comprend des instruments de mesure, des vannes et des solutions de système de contrôle pour optimiser la production, améliorer la qualité des produits et accroître l'efficacité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôle de procédés pour la bioproduction

Solutions en action

Bioréacteurs

L'automatisation du contrôle des fluides combinée à l'utilisation d'instruments de mesure est l'un des moyens par lesquels vous pouvez garantir la fiabilité et la répétabilité de la production. Grâce aux technologies évolutives d'Emerson, vous pouvez optimiser la production de lots, garantir la conformité réglementaire et utiliser des fonctions de contrôle de procédé avancées.

Purification et filtration

Il est crucial de maintenir un taux de production élevée et un transfert efficace des fluides est crucial dans les process de purification et de filtration. Les skids sont essentiels pour la prévention des dommages aux produits et aux équipements. Les technologies pneumatiques et de contrôle des fluides d'Emerson vous permettent de surveiller étroitement les process complexes, d'éviter d'endommager le produit et de maintenir un taux de production élevé.

Remplissage et emballage

Une gestion efficace du procédé d'emballage et une réduction du délai de production peuvent être difficiles à réaliser lorsque d'importants volumes et des processus complexes sont impliqués. Grâce aux solutions de pilotage de vannes d'Emerson, vous pouvez atteindre des remplissages de haute précision, réduire les déchets et améliorer la vitesse et la précision de votre ligne d'emballage.

Vidéos

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.