Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Marex-OS

AVENTICS™ série Marex OS

Product Description

Le Marex OS d’AVENTICS fonctionne avec de nombreux systèmes de propulsion, notamment les systèmes d'inverseurs de marche et même des concepts d’entraînement de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s'adapter à la plupart des spécifications du client. Grâce à un seul entraînement de bus CAN contrôlé automatiquement par train et à un automate logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable. Le pré-assemblage simplifie l’installation.