Système de pilotage pour vanne
Ensemble de pilotage pour vanne avec actionneur et commandes entièrement intégrées, clé en main.
Concevoir un système d'automatisation des vannes qui garantit la fiabilité dans des conditions extrêmes sur les sites les plus reculés n'est pas une tâche simple. Aujourd'hui, l'automatisation des vannes exige un processus d'ingénierie et d'approvisionnement long et coûteux pour déterminer, acquérir, tester et enfin mettre en service les meilleurs systèmes de contrôle de vannes.
Emerson a conscience de vos besoins en la matière. C'est pourquoi nous avons créé le système de pilotage pour vannes Bettis.
Le centre d’automatisation de Singapour met à votre disposition des professionnels de l’ingénierie et de l’intégration qui possèdent une vaste expérience de l’automatisation et du contrôle des vannes dans les secteurs du pétrole, du gaz et des procédés industriels.
Rapprocher la solution VOS de votre région
Nous savons qu'il est plus simple de travailler avec un seul fournisseur. C'est pourquoi Emerson a créé le système de pilotage pour vanne Bettis.
Le système de pilotage pour vanne Bettis est une solution clé en main composée d'un actionneur, de régulateurs de filtre à air, de soupapes de décharge, d'électrovannes, de contacteurs de fin de course, de positionneurs, ainsi que de la tuyauterie et de l’ingénierie. Cette solution rassemble tous les documents associés, des manuels d'installation, des guides d'entretien rapide et des schémas aux certificats de garantie et aux calendriers de maintenance. Tout ce dont l'utilisateur final a besoin pour maintenir et utiliser sa solution de pilotage.
Dans le monde entier, nos ingénieurs et spécialistes de la maintenance assurent l'ingénierie, l'assemblage, les essais et la livraison de vos systèmes de pilotage pour vanne. Nos assemblages modulaires en termes de prix, de spécifications, de caractéristiques et de fonctionnalités peuvent être ajustés de façon à répondre à n'importe quels besoins, aussi uniques soient-ils.
La nouvelle norme en matière d'automatisation des vannes – un système de pilotage pour vanne Bettis clé en main :
Le système de pilotage pour vanne Bettis est uniquement disponible auprès d'Emerson sous la forme d'un système complet, entièrement configuré, pensé, testé, documenté, garanti et prêt à l'usage.
Notre système bénéficie de la technologie sans fil éprouvée des marques leader d'Emerson. Nos contrôleurs sans fil assurent un contrôle automatique tout en offrant une fiabilité maximale. Nos solutions sans fil réduisent les coûts liés au câblage et sont utiles dans les applications où l'accessibilité et la sécurité sont des préoccupations, notamment les applications critiques. L'offre sans fil d'Emerson est axée sur une fiabilité à la pointe de l'industrie et comptabilise désormais un total de plus d'un milliard d'heures de fonctionnement sur 10 000 systèmes.