DeltaV − Contrôleurs et entrées-sorties
Grâce à ses différents contrôleurs et plates-formes d'entrées-sorties, le système DeltaV jouit d'une flexibilité qui lui permet de s'adapter à tous vos besoins.
Les contrôleurs et E/S DeltaV permettent l’évolutivité et la flexibilité pour répondre à vos exigences spécifiques et vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre automatisation.
Basé sur une architecture de terrain flexible, le système s'adapte aisément à vos exigences en termes d'E/S : vous pouvez installer les E/S de votre choix, à l'emplacement et au moment souhaités. Vous pouvez désormais dissocier les conceptions du procédé et de l’infrastructure des E/S afin d’intégrer facilement les modifications de dernière minute au système d'automatisation.
Que vous cherchiez à simplifier le câblage avec notre marshalling électronique avec modules CHARM, à combiner des îlots d’automatisation avec le contrôleur PK, à modifier facilement votre système avec du matériel de la série M ou à mettre à niveau votre système sans temps d’arrêt avec les équipements de la série S, le système DeltaV offre la flexibilité nécessaire pour répondre à la taille et aux enjeux de vos besoins d'automatisation.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.