Vannes d’angle
Assurez une excellente régulation en services sur liquides dans les applications haute pression en utilisant des vannes d’angle Fisher.
Un vanne droite dans laquelle les orifices d’entrée et de sortie sont perpendiculaires l’un à l’autre. Elle applique un mouvement linéaire pour déplacer un organe de fermeture à l’intérieur et à l’extérieur d’une surface d'appui. Les vannes d’angle sont couramment utilisées pour l’eau d’alimentation des chaudières et la vidange des appareils de chauffage, ainsi que dans des configurations de tuyauterie où l’espace est limité et où la vanne peut également servir de coude. La vanne peut être de type cage ou être munie de raccords de sortie élargis, d’éléments internes étroits ou de revêtements de sortie pour réduire les dommages dus à l'érosion, au flashing ou à la cavitation.