Explore nuestra completa gama de cromatógrafos de gases diseñados para ofrecer análisis precisos y fiables para una amplia variedad de aplicaciones de procesos y gas natural.
Productos
Funcionamiento
Fundamentos de la cromatografía de gases
Los cromatógrafos de gas natural Rosemount™ de Emerson están diseñados para aplicaciones críticas de medición de gases. Se encargan del C6+ BTU/CV para la transferencia de custodia, del complejo análisis de C9+ con cálculos del punto de rocío de los hidrocarburos, de la monitorización de trazas de contaminantes (incluido el C6+ con H2S) para la integridad de las tuberías y la calidad de los productos para GNL o LGN.
Cartera de productos de cromatógrafos de gases
Cromatógrafo de gases Rosemount™ 470XA
El cromatógrafo de gases Rosemount 470XA es una solución compacta, económica y fiable diseñada para simplificar el análisis de gas natural en aplicaciones fiscales y de transferencia de custodia. Proporciona mediciones precisas de C6+ BTU/CV, totalmente trazables según las normas internacionales, y no requiere refugio en la mayoría de los entornos, lo que reduce el coste total de propiedad. Con un diseño de horno basado en el cromatógrafo de gas Rosemount 770XA probado en la industria, ofrece configuraciones flexibles de trayectoria de gas adecuadas para aplicaciones en mercados de gas natural renovable/biometano e hidrógeno.
Cromatógrafo de gas Rosemount™ 700XA
Diseñado para una confiabilidad y flexibilidad óptimas, el Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de proceso proporciona un análisis de composición de gas extendido con capacidades de operación remota en un diseño antideflagrante y para montaje en el campo. Esto reduce la necesidad de requisitos complicados de protecciones para el analizador o de control de temperatura. Ya sea que se trate de medición del valor de calentamiento, monitorización de contaminantes en trazas o control de procesos y calidad del producto, Rosemount 700XA ofrece la flexibilidad para combinar mediciones en un solo GC estilo transmisor, reduciendo el espacio y el costo total de propiedad.
Cromatógrafo de gas Rosemount™ 770XA
Los cromatógrafos de gas natural Rosemount 770XA ofrecen el análisis más preciso del gas natural en un cromatógrafo de gas (GC) con montaje en el campo. El cromatógrafo 700XA tiene un diseño que aumenta la capacidad analítica, maximiza la facilidad de uso y amplía el rango de opciones de análisis en un GC con una clasificación de temperatura ambiente de -20 °C a 60 °C/ -4 °F a 140 °F. Estas características mejoradas hacen que el 700XA sea ideal para transferencias de custodia de gas natural y aplicaciones que requieren un análisis avanzado como C9+ (con cálculos de punto de rocío del hidrocarburo y el cricondentherm) y C6+ con ácido sulfúrico (H2S).
Cromatógrafo de gas Rosemount™ 1500XA
El cromatógrafo de gas de proceso Rosemount 1500XA combina los componentes analíticos comprobados de los cromatógrafos de gas instalados en el campo de Emerson con más capacidad de horno y un diseño de tipo baño de aire tradicional. Este analizador modular y escalable ofrece flexibilidad y confiabilidad sin igual en un analizador único y se puede configurar para varias aplicaciones de gas del proceso.
Recursos
Preguntas frecuentes
Nuestros cromatógrafos de gases funcionan separando y detectando los componentes de una muestra. En el horno analítico, una columna facilita la separación de los distintos componentes, mientras que las válvulas inyectan la muestra y la dirigen a través de diferentes vías de caudal. Por último, se emplean detectores para identificar y cuantificar los componentes separados de la muestra. La cromatografía de gases es una tecnología consolidada y probada que permite realizar análisis completos de la composición del gas natural y los gases de proceso.
Nuestros GC Rosemount™ se utilizan ampliamente en toda la cadena de valor del petróleo y el gas, desde la producción upstream, pasando por el procesamiento, la transmisión y la distribución de gas midstream, hasta aplicaciones downstream como el refinado, la fabricación de productos petroquímicos, la generación de energía y diversos usos industriales y residenciales.
Las aplicaciones típicas incluyen la transferencia de custodia de gas natural, iniciativas de energía renovable como la mezcla de hidrógeno y el gas natural renovable (RNG), la captura y el uso de carbono (CUC), el procesamiento de gas, los líquidos de gas natural (NGL) y el gas natural licuado (LNG). Los GC también se usan para muchos tipos de medición de gas de proceso, así como para la monitorización medioambiental y el control de procesos.
Nuestros GC de Rosemount™ ofrecen varias ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:
- Diseños resistentes y probados en el campo para una instalación de bajo coste.
- Capacidades de aplicación flexibles
- Diseñados para facilitar el funcionamiento y el mantenimiento.
- Software potente y de fácil manejo.
- Desempeño de medición líder en la industria
Sí, nuestros GC están diseñados para integrarse perfectamente con los sistemas PLC, SCADA y DCS existentes mediante protocolos de comunicación estándar del sector, como Modbus, Ethernet y conexiones en serie. Esto permite la transmisión de datos en tiempo real, la monitorización remota y una mejor supervisión y control del proceso en las operaciones industriales.