Exzentrische Drehkegelventile

Exzentrische Drehkegelventile

Fisher Ventile mit exzentrischem Kegel kombinieren die Robustheit von Durchgangsventilen mit der Effizienz eines Drehstellventils.

Fisher Drehstellventil V500

Was ist ein Ventil mit exzentrischem Kegel?

Eine Ausführung eines Drehstellventils mit einem kegelförmigen, den Durchfluss drosselnden Element, das bei der Drehung einem exzentrischen Pfad folgt. Der Kegel hat erst dann Kontakt mit dem Sitz, wenn er sich innerhalb weniger Grad zur vollständig absperrenden Position befindet. Während der Kegel den Sitz berührt, d. h. basierend auf der Bewegung einer Kurvenscheibe in den Sitz greift, werden die Sitzflächen dynamisch ausgerichtet, um einen dichten Abschluss zu erzielen. Dieser Ventiltyp wird auch als Drehstellventil in Durchgangsausführung bezeichnet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Ventil mit exzentrischem Kegel?

Funktionsweise

Allgemeine Anwendungen

Drehstellventile mit exzentrischem Kegel werden zur Regelung von erosiven, kokenden und sonstigen schwierig zu regelnden Medien mit Regel- oder Auf/Zu-Betrieb verwendet. Die Ventile mit Flanschanschlüssen verfügen über strömungsgünstige Durchflusswege und robuste metallische Innengarniturkomponenten, die bei schlammigen Medien zuverlässigen Service bieten. Diese Ventile kommen in Branchen wie Bergbau, Erdölraffination, Energieerzeugung sowie der Papier- und Zellstoffindustrie zum Einsatz.

Vorteile des Rückwärtsdurchflusses

Für erosive Anwendungen ist die empfohlene Durchflussrichtung eines Ventils mit exzentrischem Kegel rückwärts (am Ventilkegel vorbei durch den Sitzring - wirkt schließend). Durchflüsse mit hoher Strömungsgeschwindigkeit werden im Sitz- oder Ausgangsbereich isoliert. In diesen Bereichen können der Sitzring und Sitzringhalter durch Verwendung erosionsbeständiger Werkstoffe geschützt und auf einfache Weise gewartet werden.

Wählbare Innengarnitur

Die Werkstoffe der Innengarnitur können entsprechend den Anforderungen diverser erosiver Anwendungen ausgewählt werden. Ventilkegel, Sitzring und Sitzringhalter sind in gehärteten Werkstoffen, einschließlich Keramik und Hartmetallen, verfügbar, die entsprechend der erforderlichen Erosionsbeständigkeit wählbar sind.

Segmentierter Kugelhahn

Die Verwendung einer V-Schlitz-Kugel anstelle eines Kegels ermöglicht die höheren Durchflusskapazitäten und das höhere Stellverhältnis eines Kugelsegmentventils. Die Kugel bewegt sich in den Sitz und aus ihm heraus und hält dabei geringen Kontakt mit dem Sitzring. Dadurch bleiben Abnutzung und Reibung gering.

Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.