Vorausschauende Software
Anwendungen, die Daten in vorausschauende Intelligenz für rotierende Geräte und Feldgeräte verwandeln.
Es stehen eine Vielzahl von Technologien zur Verfügung, um Felddaten zu sammeln und zu analysieren. Wie Sie diese Daten nutzen, kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Produktionsziele zu erreichen. Trenderstellungs-, Diagnose- und Konfigurationswerkzeuge verwandeln Berge von Daten in verwertbare Informationen, um effiziente Wartungsaktivitäten zu planen und einen reibungslosen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
AMS Machine Works ist eine umfassende Softwarelösung, die den Fehlerdiagnose- und -analyseprozess erheblich vereinfacht, indem sie vorausschauende Wartung mit umfangreichen Analysewerkzeugen kombiniert, um eine einfache und genaue Beurteilung des Zustands der Maschinen in Ihrer Anlage zu ermöglichen.
AMS Machine Works ist eine skalierbare Anwendung mit flexiblen Bereitstellungsoptionen, die einfach zu bedienen ist und dennoch anspruchsvolle Analysen für erfahrene Anwender bietet. Dank der cloudbasierten Installation und dem Support für mobile Geräte stehen Ihnen stets alle nötigen Informationen zur Verfügung.
Der AMS Device Manager bietet Online-Zugriff in Echtzeit auf intelligente Geräte- und Ventildiagnosen sowie -alarme. Sie erhalten einen Überblick über den Gerätezustand und Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung, wenn ein Problem gefunden wird. Auf Basis von Zustandsdaten in Echtzeit kann das Wartungs- und Betriebspersonal schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen.
Der AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst, welche die Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Er ermöglicht zudem vorausschauende Wartung, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern.